Aimant Aimants plats Ndfeb 09118-02
- Protection pour les surfaces fragiles
- Plage de température jusqu'à 60 °C
- Système blindé
Unité de vente
9,02 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
caoutchouc
Coloris
des composants
noir
D2=Alésage de fixation
6
D=diamètre extérieur
31
H=Hauteur
6
Adhérence
N
75
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D1
9
N° ONU
2807
T
3,5
Température*
max. en °C
60
Type de fixation
trou lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition
Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota
Aimants plats avec perçage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
60 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
2) Aimant
3) Caoutchouc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.