FR
Sélectionnez votre langue

21000

Andere Kunden kauften auch

Führungen im Maschinenbau von norelem

Die norelem Linearsysteme und Linearführungen unterteilen sich in Produktgruppen der Schlittenführungen, Positioniersysteme, Motorpositioniertischsysteme, Kunststoff Gleitführungen, Rollenführungsschienen, Profilschienenführungen, Linearkugellager, Linearführungssysteme, Maßstäbe Positionsanzeiger und Libellen.

   

Linearsysteme

Die Lineartechnik als technische Teildisziplin der Antriebstechnik befasst sich mit der Frage wie mechanische Komponenten mit möglichst geringer Reibung translativ bewegt werden können. Dabei sollte ein Linearsystem möglichst hohe Querkräfte aufnehmen können ohne sich zu verformen.

In der Halbleiterfertigung, der Robotik, der Verpackungsindustrie oder auch in der Medizintechnik finden die Linearsysteme von norelem ihre Anwendung. Der Hauptanwendungsbereich ist dabei sicherlich die Fabrikautomation. Linearsysteme sorgen für individuell spezifizierte Lösungen beim Positionieren, Greifen, Heben oder Drehen von Produktionselementen. Die Systeme werden dabei passend auf den jeweiligen Anwendungsbereich konstruiert und verbaut.

Im Video-Basistraining Lineartechnik der norelem ACADEMY erfahren Sie, was Lineartechnik ist, wofür sie eingesetzt wird und was die Auswahl von Elementen der Lineartechnik beeinflusst. Sie lernen, welche Schäden an Elementen entstehen können und welche Gegenmaßnahmen Sie ergreifen können.

    

Linearführung

Eine Linearführung, häufig auch Linearführungssystem genannt, lässt sich in zwei Hauptkategorien unterscheiden:

Gleitführungen sind Linearführungen, bei denen die einzelnen Elemente der Linearführung nicht durch Wälzkörper separiert werden. Zu diesen Führungssystemen zählt beispielweise die Schwalbenschwanz-Schlittenführung von norelem, welche ein Ausheben des Führungselements bei Rotationsbewegungen verhindert.

Wälzführungen basieren auf dem Prinzip der Umwälzung. Dabei werden Wälzkörper, wie zum Beispiel Rollen oder Kugeln, zwischen zwei bewegten Elementen umgewälzt. Ein Wälzkörperkäfig, wie zum Beispiel eine Rollenkette, hält die Wälzkörper im Zaum und sorgt für einen möglichst ruhigen Lauf der Führung. Zu den Wälzführungen zählen beispielsweise Profilschienenführungen oder Linearkugellager.

Generell gilt: Form und Lagegenauigkeit einer Führung sind später die entscheidenden Parameter im Hinblick auf die Qualität der Führung.

    

Linearkugellager von norelem

Linearkugellager – auch Kugelbuchsen oder Wellenführungen genannt – dienen der möglichst reibungsarmen Führung geradliniger Bewegungen eines Maschinenelements entlang einer zylindrischen Welle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern besitzen Sie daher auch einen axialen Kugelumlauf.

Die norelem Kugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285, welche die Hauptmaße und die Toleranzen der Linearkugellager regelt.

     

Anwendung

Einsatz finden die Linearkugellager im Maschinen- und Vorrichtungsbau und der Industrie immer dann, wenn nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.

Linearlager sind wichtige Bauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau und finden unter anderem Anwendung in Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Schienenfahrzeugen sowie in der Lebensmittel- und Medizintechnik.

Anwendung finden die norelem Linearkugellager zum Beispiel in Druckmaschinen, Brennschneidemaschinen, allen Arten von pressen oder auch in Computern und Messeinrichtungen. Auch zum Aufbau von Verschiebeeinrichtungen wie Lineartischen werden Linearlager verwendet. Auch bei Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin- und Chemieanwendungen findet das norelem Lineargleitlager seinen Einsatz.

    

Führungsschienen mit Schlitten

Schlittenführungen von norelem ermöglichen die Positionierung und Bewegung in horizontaler und vertikaler Richtung. Die Schlittenführungen lassen sich an verschiedene Bedürfnisse flexibel anpassen und sind somit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen im Maschinen- und Vorrichtungsbau wie z.B. in der Mess- und Kontrolltechnik.

     

Einsatzbereich der Schlittenführung

Schlittenführungen werden aufgrund ihrer großen Präzision sehr gerne in der feinmechanischen Industrie, Anwendung im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie eingesetzt. Mithilfe der Mikrometerspindel können Produkte zum Beispiel exakt verstellt und an einer gewünschten Stelle gesichert werden.

    

Werkstoffe der Schlittenführungen

Als Werkstoffe der Schlittenführungen kommen Grauguss und Aluminium zum Einsatz, wobei die Ausführungen aus Aluminium einen hervorragenden Kompromiss zwischen Gewicht, Belastbarkeit und Präzision darstellen. Wahlweise sind die Schlittenführungen mit Endanschlägen und Mikrometerspindeln erhältlich.

    

Gleitführungen von norelem

DryLin® Lineargleitführungen (Kunststoff Gleitführungen) führen geradlinige Bewegungen ohne die Verwendung von Schmierstoffen aus. Die trockenlaufenden DryLin® Lineargleitführungen sind schmutzunempfindlich, gleiten ohne Öle, Fette und Schmierstoffe. DryLin® Lineargleitführungen von norelem sind wartungsfrei, einstellbar, leise und korrosionsbeständig.

Mithilfe der DryLin® Lineargleitführungen können geradlinige Bewegungen ausgeführt werden, bei denen mitunter hohe Anforderungen an Genauigkeit, Beständigkeit und Geschwindigkeit bestehen.

     

Vorteil der DryLin® Lineargleitführungen

Da keine Öle, Schmierstoffe und Fette eingesetzt werden müssen, können Betriebskosten eingespart werden, ebenso entfällt die Entsorgung der Schmierstoffe sowie die Arbeitszeit und Arbeitsleistung bei der Wartung der DryLin® Lineargleitführungen.

DryLin® Lineargleitführungen – Einsatzbereiche

Der geräuscharme Lauf, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stößen führen dazu, dass die DryLin® Lineargleitführungen in allen Bereichen von Industrie und Handwerk eingesetzt wird. Die DryLin® Lineargleitführungen leisten im Fahrzeugbau, in der Lebensmittelindustrie, in der Pharmazie, bei der Fertigung von Holz- oder Metallteilen genauso zuverlässig und leise ihren Dienst wie in der Reinraumtechnik, Textilindustrie, der Medizintechnik und in Druckereien.

     

Linearführungen von norelem

Lineargehäuseeinheiten können lineare Bewegungen ausführen und dienen dabei als Transportschlitten. Die kompakten Modelle von norelem bestehen aus einem Aluminiumgehäuse und einem vormontierten Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung. Zudem ist eine Tandem-Ausführung verfügbar, die mit zwei vormontierten Linearkugellagern mit Winkelfehlerausgleich ausgerüstet ist. Die Gehäuseeinheiten verfügen jeweils über eine Schmierbohrung, über die sich die Kugellager im Bedarfsfall nachschmieren lassen.

Nicht zuletzt hat norelem Wellenböcke in kompakter Bauform im Sortiment. Sie verfügen über eine Aufnahmebohrung zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen.

     

Profilschienenführungen

Profilführungssysteme von norelem kommen insbesondere in den Bereichen Materialzuführung, Montage- und Automatisierungstechnik zum Einsatz.

norelem Profilführungsschienen aus Stahl verfügen über induktiv gehärtete und geschliffene Laufbahnen. Diese sind in einem Winkel von 45° angeordnet. Kugelreihen verteilen die Lasten gleichmäßig. Das System kann somit hohe Belastungen von allen Seiten aufnehmen. Dank eines integrierten Schmierverfahrens sind die schienengebundenen Profilführungssysteme extrem wartungsarm und im Dauereinsatz für Temperaturen bis zu 80° C ausgelegt.

Die von oben anschraubbaren Profilführungsschienen sind in vier unterschiedlichen Größen erhältlich. Der Längenzuschnitt erfolgt nach Kundenwunsch (maximal bis 3690 mm). Je nach Anforderung und Platzverhältnissen stehen vier unterschiedliche Typen von Führungswagen (von Standard bis Kompakt) aus Vergütungsstahl und mit Wälzlagerstahlkugeln zur Verfügung. In der Standardvariante sind Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0) vorgesehen. Höhere Genauigkeits- und Vorspannungsklassen sind auf Anfrage lieferbar. Weil norelem Profilführungssysteme gängigen Marktstandards entsprechen, ersetzen sie problemlos vergleichbare Linearführungseinheiten anderer Anbieter.

     

Rollenführungsschienen von norelem

Ob im Werkzeug- und Maschinenbau - hier insbesondere bei der Entwicklung intelligenter Handling- und Automatisierungslösungen - in der Lager- und Transportlogistik, aber auch in der Medizintechnik: Rollenführungs- und Teleskopschienensysteme von norelem kennen ein breites Einsatzfeld und bieten eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten zur Ausrichtung zweispuriger paralleler Führungssysteme.

     

Einsatzbereiche der norelem Rollenführungssysteme

Die Rollenführungssysteme von norelem werden immer dann eingesetzt, wenn aus betriebs-, produktionstechnischen oder logistischen Gründen Teile, Segmente von Maschinen bzw. Anlagen entlang einer linearen Achse bewegt werden müssen. Gegenüber den Standardschienen aus Stahl bieten die hochwertigeren Rollenführungsschienen aus Wälzlagerstahl mit verzinkten und induktiv gehärteten Laufbahnen von norelem noch bessere Laufeigenschaften und höhere Wertbeständigkeit.

      

Arten von norelem Rollenführungssystemen

Rollenführungssysteme von norelem bestehen aus Führungsschienen mit Längen bis zu 4.080 mm und Rollenführungswagen in Kompakt- und Massivausführung in den Baugrößen 20, 30 und 45 mm. Je nach Größe und Dimensionierung können die Rollenführungssysteme mit statischen Lasten bis zu 5.500 Newton sowie mit dynamischen Lasten bis zu 12.280 Newton operieren. Die Kombination aus Fest- und Loslagerschiene verhindert lästiges Verkanten und unnötigen Verschleiß der Rollenführungssysteme, der Führungswagen lässt sich spielfrei durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene einstellen. Dies garantiert einen präzisen Lauf, das dauergeschmierte Rollenlager gewährleistet Wartungsfreiheit. Ein mitfahrender Abstreifer sorgt für saubere Laufflächen.

    

Rollenführungswagen von norelem

Neben Rollenführungswagen aus Stahl bietet norelem Rollenführungswagen aus Stahl mit Abstreifer aus modifiziertem Polyamid und Rollenführungswagen aus Aluminum-Druckguss mit Abstreifer aus modifiziertem Polyamid an. Bei den Rollenführungswagen aus Aluminium-Druckguss wird eine patentierte Abstreifertechnologie angewandt, welche dafür sorgt, dass Gleichzeitig schnellere und leisere Verfahrgeschwindigkeiten realisiert und ganze System während der Bewegung geschmiert werden können.

Erfahren Sie im Anwendungsvideo Rollenführungsschienen mehr.

     

Positionierungssysteme

Positioniertische und Positionier-Rundtische von norelem stehen für höchste Präzisionstechnik. Unterschiedlichste Bauteile, Sensoren, Endschalter oder auch Kameras lassen sich auf hundertstel Millimeter genau ausrichten. Anwendung finden die elektrisch angetriebenen, geräusch- und wartungsarm arbeitenden Motortische in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Handhabungssystemen, im Vorrichtungsbau sowie in Mess- und Prüfeinrichtungen. Die vielseitigen Verfahr- und Positioniermodule sind für Verfahrensgeschwindigkeiten bis 1,2m/min und Objekte bis zu 10 kg Gewicht geeignet.

Entdecken Sie die norelem Positionierungssysteme im Anwendungsvideo Positioniersysteme

Durch eine nahezu spielfreie Führung wird das exakte Positionieren in Werkzeugsystemen oder auch Handhabungssystemen problemlos ermöglicht. Die Positioniereinheiten kommen zudem im Vorrichtungsbau oder auch bei Messeinrichtungen zum Einsatz. Der Schlitten kann dank der spielfreien Spindel verstellt werden, ohne dass diese Spindel extra geklemmt oder gelöst werden muss. Das Radialspiel der Führung liegt unter 0,02mm. Ein weiteres großes Plus dabei ist, dass die Spindel zudem selbsthemmend ist und eine zusätzliche Klemmfunktion besitzt.