{"product":{"productId":"agid.5525","price":143.48,"name":"Socle double"},"currency":"CHF"}
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Socle double pour le positionnement des colonnes dans quatre dimensions différentes. Les surfaces d'appui usinées avec alésages garantissent un montage précis des éléments.
Indication de dessin
Tolérance de position des alésages : ±0,01
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.