DE
Choose your Language
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
400
L=Länge
300
S=Höhe
32
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
Beschreibung

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

D'autres clients ont également acheté