Tendeur acier 04211-06-15052
- Application optimale de la précontrainte
- Élimination de l'allongement de la chaîne
Sales unit
CHF205.49
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Turnbuckle
Main
material
steel
B=Width
14
L=Length
52
Clamping
force
max. kN
15
L1
97
L2
143-178
SW
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Les tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne sont montés entre les chaînes. Les tendeurs permettent de précontraindre la chaîne et de supprimer le jeu qui devient plus grand lorsque la chaîne est plus longue.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-03.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.