Mors de serrage à palier acier à outils 41410-0902
- Serrage de pièces pré-usinées et rectifiées
- Serrage de pièces brutes
Unité de vente
244,86 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mors de serrage
Modèle 1
à palier
Modèle 2
surface de serrage lisse et pointes
Matériau
du corps de base
acier à outils
B=Largeur
90
H=Hauteur
35
S=Épaisseur
13
Nombre
de broches
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les mâchoires de serrage combinés sont utilisés pour le serrage par concordance de forme sans matriçage préalable, par ex. pour les pièces brutes, les gros travaux d'ébauchage, les pièces en fonte, etc. ainsi que pour le serrage par plaquage des surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempés, brillants.
Broches de serrage trempées, brunies.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Graduation marquée au laser.
Broches de serrage trempées, brunies.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Graduation marquée au laser.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Domaines d' utilisation
Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable.
Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.
Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.
Indication de dessin
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Accessoire
Vis Torx M6x10
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.