Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Dispositif de serrage à centrage 5 axes avec technologie point zéro intégrée.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Données techniques
Précision de centrage : ± 0,02 mm.
Précision de positionnement du système point zéro : 0,005 mm.
La force de serrage indiquée correspond au serrage de la pièce à usiner.
La force de maintien indiquée correspond au système point zéro.
Précision de positionnement du système point zéro : 0,005 mm.
La force de serrage indiquée correspond au serrage de la pièce à usiner.
La force de maintien indiquée correspond au système point zéro.
Indication de dessin
1) SOLIDBolt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.