FR
Sélectionnez votre langue

Description

Materiale
Alluminio ad alta resistenza.
Nota
Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta
Altri calibri e misure speciali.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche