{"product":{"productId":"agid.32691","price":14.24,"name":"Support pour plaque de verre"},"currency":"CHF"}
Matière
Support en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Entretoises en caoutchouc.
Vis en acier.
Entretoises en caoutchouc.
Finition
Support laqué époxy couleur aluminium.
Vis zinguée.
Entretoises noires.
Vis zinguée.
Entretoises noires.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Support en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Entretoises en caoutchouc.
Vis en acier.
Entretoises en caoutchouc.
Finition
Support laqué époxy couleur aluminium.
Vis zinguée.
Entretoises noires.
Vis zinguée.
Entretoises noires.
Nota
Support pour plaque de verre pour la fixation de plaques de verre et d'autres éléments de surface.
Le support pour plaque de verre peut être fixé sur des surfaces planes ou sur des profilés aluminium à l'aide d'un tasseau. Les entretoises en caoutchouc fournies permettent de serrer des éléments de surface de 2 mm à 9 mm.
Lors de la découpe des éléments de surface, il faut conserver un espacement d'au moins 16,5 mm.
Le support pour plaque de verre peut être fixé sur des surfaces planes ou sur des profilés aluminium à l'aide d'un tasseau. Les entretoises en caoutchouc fournies permettent de serrer des éléments de surface de 2 mm à 9 mm.
Lors de la découpe des éléments de surface, il faut conserver un espacement d'au moins 16,5 mm.
Contenu de la livraison
1 support pour plaque de verre
1 vis M5x16
5 entretoises pour plaques de 2 mm à 9 mm
1 vis M5x16
5 entretoises pour plaques de 2 mm à 9 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.