FR
Sélectionnez votre langue

Pneumatic cylinder

Produits / page
3 de 3 produits
  • Produits / page
    3 de 3 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les vérins pneumatiques norelem



    Les vérins pneumatiques norelem décrivent un mouvement rectiligne à l'aide d' air comprimé . Les vérins pneumatiques sont également appelés vérins à air comprimé. Les vérins pneumatiques peuvent fonctionner avec de l'air filtré ou séché, en étant huilés ou non huilés. Ils conviennent pour une utilisation dans une plage de température comprise entre -20 °C et +80 °C.



    Grâce à leur conception robuste, les vérins pneumatiques sont utilisés dans un grand nombre d'applications dans les domaines les plus variés. Les vérins pneumatiques sont par exemple utilisés dans les moules d'injection, les systèmes de convoyage, la technique de motorisation et de manutention.



    Structure & fonctionnement des vérins pneumatiques



    Dans la gamme des vérins pneumatiques norelem, les matériaux utilisés sont l'aluminium et l'inox pour les tubes des vérins, l'aluminium ou l'aluminium injecté pour les bouchons d'extrémité, l'inox et l'acier de traitement pour la tige de piston et le polyuréthane ou le caoutchouc acrylonitrile-butadiène pour le joint de piston et celui de la tige de piston. Les pistons des vérins sont en laiton, et l'insert de guidage des pistons en bronze fritté.



    Les tubes des vérins sont anodisés ou bruts, les bouchons d'extrémité bruts, laqués ou anodisés, la tige de piston brute ou chromée dure (selon modèle).



    Modèles de vérins pneumatiques/vérins à air comprimé



    Trois modèles différents de vérins pneumatiques/à air comprimé sont proposés dans la boutique en ligne norelem : Le vérin pneumatique normalisé, le vérin pneumatique compact et le vérin pneumatique rond.



    Vérin pneumatique normalisé DIN ISO 15552



    Le vérin normalisé de construction légère conforme à la norme DIN ISO 15552 est disponible avec des diamètres de piston entre 32 et 80 millimètres, et des longueurs de course entre 25 et 250 millimètres. Un design optimisé permet d'économiser 20 pourcent de matériau lors de la fabrication de ce vérin normalisé. Le tube de vérin est en aluminium anodisé, la tige de piston en acier de traitement chromé dur. La tige de piston avec filetage possède un amortisseur pneumatique réglable et peut également être équipée d'un détecteur de position.



    Vérin pneumatique compact DIN ISO 21287 à double effet avec bielles magnétiques



    Le vérin compact conforme à la norme DIN ISO 21287 de norelem est disponible avec taraudage ou filetage et avec des diamètres de piston entre 20 et 40 millimètres, et des longueurs de course entre 10 et 50 millimètres. Les vérins compacts conformes à la norme DIN ISO 21287 sont équipés d'un amortisseur élastique des deux côtés et peuvent être complétés par un détecteur de position pour détecteur de proximité. Le tube de vérin est en aluminium anodisé, la tige de piston en inox. Ce vérin compact convient tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits. La pressurisation du vérin pneumatique est très réactive.



    Vérin pneumatique rond DIN ISO 6432



    Tout comme le vérin pneumatique compact, le vérin rond conforme à la norme DIN ISO 6432 de norelem possède un amortisseur élastique des deux côtés et peut être équipé d'un détecteur de position pour détecteur de proximité. Le vérin rond dispose de diamètres de piston entre 10 et 25 millimètres, et de longueurs de course entre 10 et 200 millimètres. Le matériau utilisé est l'inox. Le vérin rond se caractérise en outre par une précision d'assemblage normée. Les vérins pneumatiques ronds conviennent parfaitement aux applications avec des charges ou des forces faibles et peuvent également être installés sans éléments de fixation.



    Vérins à simple effet vs. vérins à double effet



    Dans la boutique en ligne norelem et le catalogue « THE BIG GREEN BOOK », les vérins pneumatiques/à air comprimé sont classés en vérins à simple effet et vérins à double effet.























    Vérins pneumatiques à simple effet



    Vérins pneumatiques à double effet



    Possèdent un seul raccord d'air



    Sont contrôlés exclusivement avec de l'air comprimé



    Retournent en position initiale à l'aide d'un ressort



    L'air comprimé permet l'extension et la rétraction des vérins pneumatiques



     



    Lors de la rétraction et de l'extension, le vérin pneumatique peut fonctionner pratiquement à pleine puissance




    Avantages des vérins pneumatiques





    • Commutation ou contrôle en continu de la vitesse et de la force des vérins

    • Atteinte de vitesses de travail extrêmement élevées

    • En cas de surcharge jusqu'à l'arrêt, les appareils à air comprimé ont l'avantage de ne généralement pas causer de dommages

    • Par rapport aux appareils électriques, les appareils à air comprimé sont de conception simple ; c'est pourquoi, ils sont généralement plus légers

    • Contrairement aux systèmes électriques, dans les systèmes pneumatiques, la chaleur résiduelle ne retombe pas sur les unités motrices électriques décentralisées, mais toujours sur le compresseur central lui-même

    • Les systèmes pneumatiques ne nécessitent pas de circuits de retour, car l'air évacué peut s'échapper directement dans l'environnement