FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Clamping cube
Version 1
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M20
D4=Fastening hole
M20
D5=Thread
M16
D=Reamed hole
12
H=Height
1000
L=Length
1000
NB= No. across
17
NL=No. lengthwise
10
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
No. of grid holes
792
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les cubes avec trame modulaire sont utilisés sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté