Profilo a L con nervature di rinforzo ghisa grigia 01520-02X150
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
- Charge admissible stable
Sales unit
CHF170.89
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Profilo a L
Versione 1
con nervature di rinforzo
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
125
L=Lunghezza
150
A
160
S
22
S1
18
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Une seule nervure pour les longueurs 150 mm et 200 mm.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées : ±0,25 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.