FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Body high carbon steel.
Finition
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Nota
Rest pads are for supporting machined and unmachined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking. Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a support with external thread.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté