Rest pad pin form QT steel tempered, black oxidised 02027-1080630
- Peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées
- La forme en pointe de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits
- Surface d'appui traitée par induction et rectifiée
Unité de vente
13,82 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
forme de tige
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
6
D=Filetage
M8
H=Hauteur
30
B
10
E
14,4
Forme du support
rond
H1
15
SW
13
Type de fixation
filetage
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
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
The rest pads can be used both as a stable and precise support and as a stop.
The pin form of the rest pad also allows it to be used with components with constricted support points.
The pin form of the rest pad also allows it to be used with components with constricted support points.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.