{"product":{"productId":"agid.2267","price":85.16,"name":"Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse"},"currency":"CHF"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Description
Matière
Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.