Bullone d'arresto con controdado acciaio da bonifica 02190-02
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
Unità di vendita
163,53 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone d'arresto
Versione 1
con controdado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
140
B
18
Campo di regolazione
140 - 200
F
kN
60
H1
200
Piastra di base
76x111
S
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.