IT
Choose your Language
Denominazione
Morsetto a eccentrico
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza maniglia
123±2
B
20
B1
12
D1
30
H
34,8
H1
23,3
L1
18,6
R
21,5
R1
24
Sistema di fissaggio
foro
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
La leva eccentrica è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought