Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
La leva eccentrica è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
La leva eccentrica è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.