Cam lever single QT steel tempered, black oxidised 04290-10
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple
- La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Utilisation facile
- Tensions de serrage élevées
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
Sales unit
51,27 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
single
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
10
L=Handle length
123±2
B
12
D1
30
H
34,8
H1
23,3
Kind of fastening
bore
L1
18,6
R
21,5
R1
24
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
Acier de traitement 1.7220.
Boule : plastique thermodurcissable.
Boule : plastique thermodurcissable.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Le levier à serrage rapide simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la surface de contact de la came.
Le levier à serrage rapide simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la surface de contact de la came.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.