Chaîne à rouleaux 1-module acier 04211-03-150125
- Précontrainte
- Faible allongement de la chaîne
- La longueur de la chaîne est réglable
Unité de vente
CHF19.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chaîne à rouleaux
Modèle 1
1-module
DIN
DIN 8187
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
20
L=Longueur
126
B1
13
Force de serrage
kN max.
15
G
15
L1
111
P
15,875
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.