FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride équipée
Modèle 1
réglable
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
D=Alésage de fixation
17
D1
M16
E
18
Force de serrage kN
37,8
H
75
H1
160
L
140
L1
55
L2
60
L3
30
L4
110
L5
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.
Nota
La bride col de cygne permet de relier rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cale crénelée supplémentaire. Son encombrement sur la table de la machine est faible. Elle a été conçue pour résister à des charges extrêmes et convient particulièrement au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche