Excentrique de bridage avec six pans laiton gris foncé RAL 7021 04435-10-08
Unità di vendita
19,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
con dado esagonale
Versione 2
con leva di serraggio
Materiale
Corpo base
ottone
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
91,1
A=Lunghezza maniglia
80,2
H3=Altezza impugnatura
60,2
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M8
B
11,5
Coppia
di serraggio
max. Nm
13,7
Dimensioni
3
Forza di serraggio
kN
1,5
H
43,2
H2
29,7
H4
65,4
H5
4,8
H6
16,2
S
10,2
S1
(corsa di serraggio)
1,01
SW
20,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Excentrique de bridage en acier de traitement.
Six pans en laiton.
Manette indexable en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Six pans en laiton.
Manette indexable en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Finition
Excentrique de bridage bruni.
Manette indexable gris foncé RAL 7021.
Manette indexable gris foncé RAL 7021.
Nota
Ces excentriques de bridage avec manette indexable peuvent être utilisés de manière polyvalente pour le serrage sans outil. Grâce à leur manette indexable intégrée, de nombreux éléments peuvent être serrés en quelques secondes seulement. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation simultanée de plusieurs excentriques de bridage avec manette indexable permet même d’équiper des palettes entières.
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
«°S°» = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
«°S°» = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Montage
Processus de serrage :
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.