Crochet de bridage avec embase acier de traitement 04371-110
- Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut
- Utilisation manuelle
Sales unit
137,45 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook clamp
Version 1
with collar
Version 2
with cam lever
Main
material
QT steel
D1=Diameter
25
D=Thread
M10
A
96
B
33,3
D2
M8x0,75
F
kN
8
H
72
H1
79
H2
67
H3
12
Hand
force
FH N
350
L
12
L1
13
L2
10
P
10
R
40
SW
19
Travel
S
1,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée en fonte d’aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique PA 66 GF 35-X renforcé de fibres de verre.
Axe d’articulation en acier inoxydable 1.4305 Goujon en acier.
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d’articulation et goujon bruts.
Poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d’articulation et goujon bruts.
Nota
Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
2) Vis de réglage du levier de tension
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.