Crochet de bridage avec butée angulaire acier de traitement 04374-08
- Montable horizontalement ou verticalement
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Unité de vente
95,66 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec butée angulaire
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M8
A
38
B
26
B1
19,5
B2
12
B3
6
B4
6
B5
2,5
Couple
de serrage
max. Nm
30
D1
6,4
D2
20
D3
28
F
max. kN
17
H
62
H1
47,5
H2
25
H3
18
L
50
M
10
S
4
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Crochet et vis de serrage : acier de traitement, traité.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.