IT
Choose your Language
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con angolare di fissaggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M10
A
48
B
31
B1
22,5
B2
14
B3
7,5
B4
9
B5
3
Coppia di serraggio max. Nm
50
D1
8,4
D2
24
D3
34
F max. kN
18
H
74
H1
57,5
H2
30
H3
21
L
64
M
12
S
5
SW
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté