FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec insert
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
polyacétal
D=diamètre extérieur
16
B
11
D1
6,5
D3
10
F max. kN
4,8
H
41,5
H1
20
H3
10
R
9
R1
20
R2
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Finition
Traité et bruni.
Nota
L'insert emmanché en plastique offre une protection maximale contre toute détérioration des surfaces fragiles des pièces usinées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté