Réhausse acier de traitement 04378-16160
- Pour le rehaussement des douilles de guidage pour crochet de bridage et des crochets de bridage
- Différentes hauteurs de montage
Unité de vente
69,34 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Réhausse
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M16
L=Longueur
160
Couple
de serrage
max. Nm
78,4
D2
M16
D3
60
L1
190
L2
35
SW
55
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les réhausses servent de réhausse pour les crochets de bridage et leurs douilles de guidage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.