Augmentation à fermeture rapide acier de traitement noir zingué 04627-05-1214105
Unité de vente
272,34 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Augmentation
Modèle 1
à fermeture rapide
Modèle 2
pour bride de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
zingué
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur/Largeur
47,5
D=Filetage
M12
H=Hauteur
80
L=longueur/largeur
105
B1
43,5
B2
34,5
B3
14
B4
22
B5
16
Couple de serrage
M2
en Nm
80
D1
12
H1
99
H2
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité, zingué noir.
Nota
En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l’un sur l’autre.
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l’un sur l’autre.
Avantages
La fermeture rapide permet de relier sans vis les rehausses entre elles et avec le tendeur compact.
Accessoire
Tendeur compact 04627.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.