Matière
Plastique.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Pour le serrage de pièces et de surfaces fragiles.
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Nota
Il n’existe pas de patins en plastique pour les tendeurs avec force de serrage de 60 kN.
Accessoire
Bride de serrage 04629.
Bride de serrage à 3 niveaux 04629-10.
Bride de serrage à 3 niveaux 04629-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.