FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Coloris du corps de base
bruni
Plage de serrage
65-87
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La vis de serrage permet d'augmenter la plage de serrage du vérin de bridage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté