FR
Sélectionnez votre langue

Description

Material

Handle die-cast zinc acc. to DIN EN 12844.
Clamping angle die-cast zinc.
Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.

Version
Handle black, plastic coated.
Wedges black oxidised or blank.
Note
The clamping angles are suitable for fixating aluminium profiles on to grid hole tables or plates with Ø16 mm, Ø20 mm or Ø28 mm holes, e.g. an end stops. Loosen the clamping lever to detract the wedges and enable free rotation and movement. Clamping pins with clamping angles are mostly used in pairs.
Advantages
Functions also in thin table material (metal: ≥8 mm or ≥4 mm ; wood ≥18 mm).
Gentle clamping in the bore.
Tool-less operation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought