Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques peuvent être utilisées en association avec un palier pivotant et un bridage à came pour un serrage indirect. Les plaques sont fixées sur les tables à dépression à l'aide de broches de serrage. En association avec des modules excentriques de serrage, celles-ci peuvent également être serrées sur des tables de machine-outil à rainures.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Réglables sans palier.
Réglables sans palier.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.