Vérin à tirer pneumatique acier de cémentation bruni 04403-50105
- Procédure de serrage automatique grâce à la pneumatique
- Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro
- Détection possible de la position de la pièce
- Serrage et desserrage rapides de la pièce
Unité de vente
CHF570.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin à tirer
Modèle 1
pneumatique
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Coloris
du corps de base
bruni
Coloris
des composants
cémenter
D=diamètre
105
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
Force de serrage
(serrage via la force du ressort)
en N
500
Force de serrage
kN
2,5
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Pression de service
en MPa
0,3 - 1,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage traité, bruni et rectifié.
Nota
Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et de dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées sur la pièce ou sur le dispositif.
Procédure de serrage :
Ouvrir l’élément de serrage en injectant de l’air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermer l’élément de serrage (procédure de serrage) en injectant de l’air comprimé dans le raccord « fermer ».
Le 3e raccord (D5) sert à purger et à nettoyer la surface d’appui. Il permet également de vérifier si la pièce repose bien sur la surface d’appui. De plus, il permet de détacher plus facilement la pièce à usiner de l’élément de serrage une fois l’opération d’ouverture terminée.
Ce système peut également être utilisé comme système de bridage à point zéro.
Sa force de serrage s’élève à 0,5 MPa.
Force de réaction admissible = 2 x force de serrage du module.
Les broches de serrage sont vissées sur la pièce ou sur le dispositif.
Procédure de serrage :
Ouvrir l’élément de serrage en injectant de l’air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermer l’élément de serrage (procédure de serrage) en injectant de l’air comprimé dans le raccord « fermer ».
Le 3e raccord (D5) sert à purger et à nettoyer la surface d’appui. Il permet également de vérifier si la pièce repose bien sur la surface d’appui. De plus, il permet de détacher plus facilement la pièce à usiner de l’élément de serrage une fois l’opération d’ouverture terminée.
Ce système peut également être utilisé comme système de bridage à point zéro.
Sa force de serrage s’élève à 0,5 MPa.
Force de réaction admissible = 2 x force de serrage du module.
Accessoire
04403-01 Vis de serrage pour serrage par traction pneumatique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.