DE
Choose your Language
Benennung
Trägerplatte
Ausführung 1
für Tiefspanner
Ausführung 2
für Gegenhalter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
40
H=Höhe
40
L=Länge
90
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F
M16
G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
M16
H1
15
L1
50
L3
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch