EN
Choose your language

Description

Description du produit
Ces brides de serrage latérales sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage automatisées.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
04579-10-0600 : 2x tige de positionnement Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000 : 2x tige de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
Accessoire
Inserts à picots et inserts 07113.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought