IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa stabilizzante
Materiale Corpo base
ghisa malleabile
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie componente
cementato
B=Larghezza cava a T
32/36/42
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
B
90
B1
38
Coppia di serraggio Nm
160
F1 kN
7,5
Forza di serraggio F kN
50
H
120
H1
56
H2
145
H3
40
L
265
L1
158
S
12
S1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici grezze. Per fissare le ganasce stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!
Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche