FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main material
steel
Surface du corps de base
trempées et nickelées
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
B=Width
44
BN=Slot width
14
D=Thread
M12
H=Height
25
L=Length
112
C1
8
F kN
15
F1 kN
7,5
SW
10
Tightening torque M1 Nm
65
Tightening torque M2 Nm
52
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
Élément de serrage (avant) en acier 1.7225.
Élément de maintien (arrière) en acier 1.0503.
Finition
Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota
Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté