Mini crampon haut réglable acier de traitement bruni 04470-05-92116030
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Solution idéale pour les pièces plates
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Surface d'appui rectifiée
Unité de vente
305,66 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
regolabile
Versione 2
separato
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Larghezza
40
H=Altezza
14
L=Lunghezza
137
B1
17
B2
26
F1
kN
11,7
F2
kN
24
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1
Nm
32
M2
Nm
60
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
Utilisation
pièces traitées
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est rectifiée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est rectifiée.
Nota
Le mini crampon est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.