Mini crampon haut haut acier de traitement bruni 04482-1229
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage traités et brunis
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Domaine d'application : construction de dispositifs
Unità di vendita
CHF236.53
Aggiunto al carrello
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
haut
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
85
G=Filetage
M12
H=Hauteur
29
L=Longueur
60
B1
60
B2
35
Couple de serrage en Nm
26
Force de serrage
N
9000
H1
22
H2
9
H3
2
J
12
L1
40
SW
6
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base traité et bruni.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.