Bloc butée fixe réglable acier de traitement bruni 04470-05-97008016
- Solution idéale pour les pièces plates
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Avec denture
Unité de vente
117,66 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc butée fixe
Modèle 1
réglable
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
25
L=Longueur
50
B1
8,5
B2
14
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Type de fixation
trous oblongs
Utilisation
pièces brutes
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Nota
La mini butée est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.