Bride pivotante ‡ droite acier de traitement bruni 04363-1200
- Orientation et serrage manuels
- Actionnement manuel
- Insertion et retrait facile des pièces
- Pour les espaces réduits
Sales unit
CHF217.88
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
F=Retaining
force N
2100
X=Clamping height
31,9
A
50
Actuation
lever
B
18
C
30
D
30
E
87
G
45
H
37
Hand
force
FH N
200*
I
1,2
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,8
P
24
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
V
48
X
max.
39,6
Y
max.
40,6
Y
min.
32,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni ou nickelé.
Nota
Les vérins de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
* Force manuelle admissible pour la poignée.
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.