FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
‡ droite
Modèle 2
mini
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
orange
B=Largeur
8
D=diamètre
18
F=Force de serrage N
180
H=Hauteur
55
L=Longueur
26
S1= course de précontrainte
0,8
B1
4,3
B2
9
B3
36
Course S
1
D1
M4
D2
27
D3
4,3
H1
10
H2
30
H3
22,8
H4
6
L1
22
L2
6
L3
11,5
L4
18
R
40
Y max.
25
Y min.
19
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.

Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Versione
Corpo base bonificato e nichelato.
Impugnatura arancione.
Nota disegno
1) posizione di riposo
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche