Étau de bridage 3 axes pour rainure en T acier de cémentation 41010-063100
- Accès optimal à la pièce
- Pas des rainures de 63 à 126 mm
- Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable
- Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)
- Force de serrage élevée sur la pièce
Unité de vente
2.383,36 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étau de bridage 3 axes
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Matériau
des composants
acier
H=Hauteur de serrage
100 *
A
63
A1
126
B
158
D
12,5
Force de serrage
kN max.
22
~ REACH SVHC-free?
yes
Description
Matière
Éléments de base et support acier.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broches de serrageacier à outils.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broches de serrageacier à outils.
Finition
Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Nota
Étau de serrage 3 axes adapté pour la fixation sur table à rainures. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8 mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (22 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
Pour la fixation sur la plaque à rainures il est conseillé d‘utiliser les ensembles 41085.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 3 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
La force de serrage (22 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
Pour la fixation sur la plaque à rainures il est conseillé d‘utiliser les ensembles 41085.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 3 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
Accessoire
Butée réglable 41070
Ensemble de fixation 41085
Ensemble de fixation 41085
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.