Étau de bridage 3 axes pour Plaques à trous acier de cémentation 41000-4012100
- Accès optimal à la pièce
- Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable
- Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)
- Utilisation facile
- Force de serrage élevée sur la pièce
Unité de vente
CHF2,669.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étau de bridage 3 axes
Modèle 1
pour Plaques à trous
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Matériau
des composants
acier
H=Hauteur de serrage
100 *
K=entraxe modulaire
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
D
12
Force de serrage
kN max.
22
Pas de trame
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Finition
Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Nota
Étau de serrage 3 axes adapté pour la fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8 mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (22 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 3 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
La force de serrage (22 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 3 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
Accessoire
Butée réglable 41070
Vis calibrées 07533
Vis calibrées 07533
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.