Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les plaques de base offrent de nombreuses possibilités de montage. Les rainures d'ajustement sur la face inférieure peuvent être utilisées pour l'alignement direct sur la table de machine-outils à l'aide de tasseaux. Une fixation à l'aide de perçages modulaires 12F7 avec un entraxe de 50 mm est également possible. Des brides de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être utilisés sur le talon latéral. La plaque de base est également adaptée à tous les systèmes de bridage à point zéro courants avec entraxe de 52/96/200 mm.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Sur demande
autres dimensions.
Domaines d' utilisation
Convient pour les tables à rainures en T, les éléments de base à trame modulaire et les systèmes de bridage à point zéro.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.