{"product":{"productId":"agid.20147","price":1190.46,"name":"Étaux à serrage auto-centrants largeur de mors 80-125 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition
Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition
Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.
Remarque
Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota
Étau à serrage auto-centrantmécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de bridage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.
Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de bridage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.
Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés
- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.