Prism jaw for centric clamp steel 41184-065
- For clamping round workpieces
- Prism incorporated horizontally and vertically
- Hardened
Unité de vente
CHF118.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mors prismatique
Modèle 1
pour bride de centrage
Modèle 2
trempé
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
12,5
L=Longueur
66
D
5-25
H
20
H1
10
L1
34
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
Material
Steel.
Version
Hardened.
Note
Prism jaws are used for clamping round material, tubes, rods, profiles, etc. Prism incorporated in horizontal and vertical direction.
The prism jaws are screwed onto the attachment base jaws.
Suitable for: 41101 and 41102
The prism jaws are screwed onto the attachment base jaws.
Suitable for: 41101 and 41102
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.