{"product":{"productId":"agid.24858","price":33.96,"name":"Clamping claw sets for multi-clamping system"},"currency":"CHF"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Nota
Using these clamping claw sets, the clamping rails can be secured at any position on the machine table.
Utilisation
The clamping claw set is inserted into the T-slot on the machine table and slid along to the desired position on the clamping rail. Tightened using a cap screw.
Avantages
The clamping claw set can also be used for other types of mounting in the multi-clamping system.
Contenu de la livraison
4x clamping claws.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.