{"product":{"productId":"agid.27836","price":3.4,"name":"Spacers for multi-clamping system workpiece stop"},"currency":"CHF"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Nota
The spacer for the workpiece stop is used to extend the lateral stop dimension.
Utilisation
The spacer is screwed onto the side of the fixed jaw together with the workpiece stop.
Avantages
Increases the adjustment range of the lateral end stop.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.