{"product":{"productId":"agid.20794","price":691.9,"name":"Renvois d'angle pour étau de bridage CNC"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier.
Engrenages en acier.
Engrenages en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Engrenages en acier.
Engrenages en acier.
Nota
Le renvoi d'angle permet d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
Convient pour 41091-125470
- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
Convient pour 41091-125470
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.